10081747
11208
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 278,629 Ft |
1000 + | 98,7943 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 32.0 mm |
Furatátmérő | 1.26 in |
Belső átmérő | 25.5 mm |
Belső átmérő | 1.004 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 44.5 mm |
Teljes átmérő | 1.752 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Panelvastagság | 0.8 mm |
Panelvastagság | 0.031 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.