Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10081754

Gyártói cikkszám:

11213

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 171,544 Ft
2000 + 77,7512 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

34.309 Ft

200 x 171,544 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 25.2 mm
Belső átmérő 18.5 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 31.4 mm
Teljes magasság 7.5 mm
Panelvastagság 1.2 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot