10089514
15058
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 42,626 Ft |
10000 + | 19,3454 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 4.8 mm |
Furatátmérő | 0.189 in |
Belső átmérő | 3.2 mm |
Belső átmérő | 0.126 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 8.0 mm |
Teljes átmérő | 0.315 in |
Teljes magasság | 6.4 mm |
Teljes magasság | 0.252 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.