10089620
15072
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 62,5875 Ft |
10000 + | 28,4636 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 9.5 mm |
Furatátmérő | 0.374 in |
Belső átmérő | 7.0 mm |
Belső átmérő | 0.276 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 13.8 mm |
Teljes átmérő | 0.543 in |
Teljes magasság | 4.0 mm |
Teljes magasság | 0.157 in |
Panelvastagság | 1.2 mm |
Panelvastagság | 0.047 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |