Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10089644

Gyártói cikkszám:

15074

15455 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 71,7365 Ft
10000 + 32,5571 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.737 Ft

1000 x 71,7365 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus Átvezető gyűrű
Furatátmérő 9.5 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 14.2 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot