10089668
15076
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 71,7365 Ft |
10000 + | 32,5571 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 11.0 mm |
Furatátmérő | 0.433 in |
Belső átmérő | 8.0 mm |
Belső átmérő | 0.315 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 14.2 mm |
Teljes átmérő | 0.559 in |
Teljes magasság | 8.0 mm |
Teljes magasság | 0.315 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |