10089750
15089
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 77,8705 Ft |
5000 + | 54,2438 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 16.0 mm |
Furatátmérő | 0.63 in |
Belső átmérő | 12.5 mm |
Belső átmérő | 0.492 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 20.5 mm |
Teljes átmérő | 0.807 in |
Teljes magasság | 7.0 mm |
Teljes magasság | 0.276 in |
Panelvastagság | 1.2 mm |
Panelvastagság | 0.047 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.