10089859
15105
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 275,5099 Ft |
1000 + | 271,0681 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 37.0 mm |
Furatátmérő | 1.457 in |
Belső átmérő | 31.2 mm |
Belső átmérő | 1.228 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 45.5 mm |
Teljes átmérő | 1.791 in |
Teljes magasság | 9.5 mm |
Teljes magasság | 0.374 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.