Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10090404

Gyártói cikkszám:

15506

5170 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 67,6817 Ft
5000 + 30,6267 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.841 Ft

500 x 67,6817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 11.9 mm
Belső átmérő 9.6 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 17.5 mm
Teljes magasság 6.8 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot