10090459
15514
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 305,6601 Ft |
1000 + | 138,3338 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 30.6 mm |
Furatátmérő | 1.205 in |
Belső átmérő | 25.4 mm |
Belső átmérő | 1 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 44.4 mm |
Teljes átmérő | 1.748 in |
Teljes magasság | 9.9 mm |
Teljes magasság | 0.39 in |
Panelvastagság | 3.2 mm |
Panelvastagság | 0.126 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.