10090497
15524
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 107,085 Ft |
5000 + | 48,2744 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 11.9 mm |
Furatátmérő | 0.469 in |
Belső átmérő | 6.4 mm |
Belső átmérő | 0.252 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 15.9 mm |
Teljes átmérő | 0.626 in |
Teljes magasság | 7.9 mm |
Teljes magasság | 0.311 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |