20019211
20019211
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 361,059 Ft |
500 - 999 | 273,8611 Ft |
1000 + | 229,16 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 20.0 mm |
Furatátmérő | 0.787 in |
Belső átmérő | 16.0 mm |
Belső átmérő | 0.63 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 28.0 mm |
Teljes átmérő | 1.102 in |
Teljes magasság | 8.0 mm |
Teljes magasság | 0.315 in |
Panelvastagság | 2.0 mm |
Panelvastagság | 0.079 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |