Menü Keresés

Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42200069907
Essentra cikkszám:

20019235

Gyártói cikkszám:

20019235

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 454,1031 Ft
500 - 999 340,9607 Ft
1000 + 297,7519 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

45.410 Ft

100 x 454,1031 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Típus Átvezető gyűrű
Furatátmérő 26.0 mm
Belső átmérő 20.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet 0 °C
Teljes átmérő 32.0 mm
Teljes magasság 9.0 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

A 20019235sz. terméket helyettesíti:

Kábel-átvezetőgyűrű 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm
Essentra cikkszám: 10325421
Gyártói cikkszám: 042200069907

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot