10284254
498049
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 4999 | 32,4202 Ft |
5000 + | 27,8475 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 15 mm |
Furatátmérő | 0.591 in |
Belső átmérő | 11 mm |
Belső átmérő | 0.433 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 20 mm |
Teljes átmérő | 0.787 in |
Teljes magasság | 6 mm |
Teljes magasság | 0.236 in |
Panelvastagság | 1 mm |
Panelvastagság | 0.039 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.