10284322
498056
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 2499 | 46,166 Ft |
2500 + | 39,2383 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | SR 6449 |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 18 mm |
Furatátmérő | 0.709 in |
Belső átmérő | 12 mm |
Belső átmérő | 0.472 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | 32 °F |
Teljes átmérő | 22 mm |
Teljes átmérő | 0.866 in |
Teljes magasság | 9 mm |
Teljes magasság | 0.354 in |
Panelvastagság | 4 mm |
Panelvastagság | 0.157 in |
Teljes anyag | Rugalmas polivinil-klorid |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.