Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3 mm 5 mm 8 mm 2 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10284438

Gyártói cikkszám:

498067

650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 49999 14,3755 Ft
50000 + 12,1165 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

14.376 Ft

1000 x 14,3755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 5 mm
Belső átmérő 3 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 8 mm
Teljes magasság 5 mm
Panelvastagság 2 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot