10284506
498074
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 19999 | 17,6477 Ft |
20000 + | 15,1833 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | EPDM |
Típus | Hole Grommet |
Furatátmérő | 8 mm |
Furatátmérő | 0.315 in |
Belső átmérő | 6 mm |
Belső átmérő | 0.236 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 11 mm |
Teljes átmérő | 0.433 in |
Teljes magasság | 6 mm |
Teljes magasság | 0.236 in |
Panelvastagság | 2 mm |
Panelvastagság | 0.079 in |
Teljes anyag | Etilén-propilén-dién-monomer gumi |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.