10284513
498075
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 19999 | 18,8798 Ft |
20000 + | 16,2374 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | EPDM |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 9 mm |
Furatátmérő | 0.354 in |
Belső átmérő | 6 mm |
Belső átmérő | 0.236 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 12 mm |
Teljes átmérő | 0.472 in |
Teljes magasság | 5 mm |
Teljes magasság | 0.197 in |
Panelvastagság | 1 mm |
Panelvastagság | 0.039 in |
Teljes anyag | Etilén-propilén-dién-monomer gumi |