Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8 mm 11 mm 16 mm 4 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10284674

Gyártói cikkszám:

498091

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 7499 30,3392 Ft
7500 + 26,136 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.585 Ft

250 x 30,3392 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 11 mm
Belső átmérő 8 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 16 mm
Teljes magasság 9 mm
Panelvastagság 4 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot