10284827
498106
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 3999 | 40,2104 Ft |
4000 + | 34,2686 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | EPDM |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 15 mm |
Furatátmérő | 0.591 in |
Belső átmérő | 11 mm |
Belső átmérő | 0.433 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 20 mm |
Teljes átmérő | 0.787 in |
Teljes magasság | 9 mm |
Teljes magasság | 0.354 in |
Panelvastagság | 4 mm |
Panelvastagság | 0.157 in |
Teljes anyag | Etilén-propilén-dién-monomer gumi |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.