Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 12 mm 18 mm 22 mm 2 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10284841

Gyártói cikkszám:

498108

3750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2999 44,3177 Ft
3000 + 37,7461 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.079 Ft

250 x 44,3177 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 18 mm
Belső átmérő 12 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 22 mm
Teljes magasság 7 mm
Panelvastagság 2 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot