Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 16 mm 22 mm 27 mm 2 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10284896

Gyártói cikkszám:

498113

1732 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1999 64,0328 Ft
2000 + 55,1199 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.403 Ft

100 x 64,0328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag EPDM
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 22 mm
Belső átmérő 16 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 27 mm
Teljes magasság 8 mm
Panelvastagság 2 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot