10284957
498119
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 999 | 121,2201 Ft |
1000 + | 104,3801 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | EPDM |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 27 mm |
Furatátmérő | 1.063 in |
Belső átmérő | 21 mm |
Belső átmérő | 0.827 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 34 mm |
Teljes átmérő | 1.339 in |
Teljes magasság | 12 mm |
Teljes magasság | 0.472 in |
Panelvastagság | 4 mm |
Panelvastagság | 0.157 in |
Teljes anyag | Etilén-propilén-dién-monomer gumi |
Vámtarifaszám | 4016999790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.