Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10155639

Gyártói cikkszám:

HG-10-V0

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 304,9917 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

304.992 Ft

1000 x 304,9917 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 18.8 mm
Belső átmérő 15.5 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 22.2 mm
Teljes magasság 5.6 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot