Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10009871

Gyártói cikkszám:

HG-2.5-V0

320 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 26,8114 Ft
5000 - 9999 26,313 Ft
10000 - 24999 25,7647 Ft
25000 + 25,2166 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

26.811 Ft

1000 x 26,8114 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 6.4 mm
Belső átmérő 4.0 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 9.5 mm
Teljes magasság 6.3 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot