Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10009901

Gyártói cikkszám:

HG-3.5

18000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 30,989 Ft
5000 + 28,1718 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.989 Ft

1000 x 30,989 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 8.0 mm
Belső átmérő 5.5 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 10.9 mm
Teljes magasság 5.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot