10009918
HG-3.5-V0
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 78,2413 Ft |
5000 - 9999 | 76,7463 Ft |
10000 + | 75,2512 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Anyag | TPE |
Típus | Átvezető gyűrű |
Furatátmérő | 8.0 mm |
Furatátmérő | 0.315 in |
Belső átmérő | 5.5 mm |
Belső átmérő | 0.217 in |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
Teljes átmérő | 10.9 mm |
Teljes átmérő | 0.429 in |
Teljes magasság | 5.5 mm |
Teljes magasság | 0.217 in |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Teljes anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.