Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10009925

Gyártói cikkszám:

HG-3-V0

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 71,2644 Ft
5000 - 9999 69,7693 Ft
10000 + 68,2743 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

71.264 Ft

1000 x 71,2644 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Anyag TPE
Típus Hole Grommet
Furatátmérő 7.7 mm
Belső átmérő 4.8 mm
Minimális üzemi hőmérséklet -40 °C
Teljes átmérő 10.9 mm
Teljes magasság 4.8 mm
Panelvastagság 0.8 mm
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot