Menü Keresés

IP67 kábel-átvezetőgyűrű 12.0 mm 23.0 mm 2.5 mm Szilikongumi

Essentra cikkszám:

10320815

Gyártói cikkszám:

SG-2

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 206,4876 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

206.488 Ft

1000 x 206,4876 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Anyag Szilikongumi
Teljes anyag Szilikongumi
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot