Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 203.2 mm 15.0 mm Fekete

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra cikkszám:

10073971

Gyártói cikkszám:

110425

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 + 1.130,603 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

22.612 Ft

20 x 1.130,603 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 15.0 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 203.2 mm
DIN cső műszaki adatok DN 200
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot