Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 254.0 mm 23.0 mm Fekete

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Essentra cikkszám:

10074008

Gyártói cikkszám:

110428

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.288,5233 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.885 Ft

10 x 1.288,5233 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 23.0 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 254.0 mm
DIN cső műszaki adatok DN 250
Szín Fekete
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot