Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 203.2 mm 23.2 mm Sárga

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 200 nominal diameter 8” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra cikkszám:

10240410

Gyártói cikkszám:

34846

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 29 4.907,8033 Ft
30 + 1.967,6876 Ft
Standard csomagolás: 30

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.908 Ft

1 x 4.907,8033 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.2 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 203.2 mm
DIN cső műszaki adatok DN 200
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot