Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 254.0 mm 18.1 mm Sárga

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 250 nominal diameter 10” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra cikkszám:

10240427

Gyártói cikkszám:

34848

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 5.219,0959 Ft
40 + 2.090,7257 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.219 Ft

1 x 5.219,0959 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 100.0 mm
H1 55.0 mm
OD 273.0 mm
WT 18.1 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 254.0 mm
DIN cső műszaki adatok DN 250
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot