Menü Keresés

Süllyesztett csősapka 304.8 mm 26.0 mm Sárga

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 300 nominal diameter 12” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Essentra cikkszám:

10240434

Gyártói cikkszám:

34853

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 6.934,5358 Ft
36 + 2.781,8338 Ft
Standard csomagolás: 36

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.935 Ft

1 x 6.934,5358 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 323.9 mm
WT 26.0 mm
Kompatibilis névleges csőátmérő 304.8 mm
DIN cső műszaki adatok DN 300
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot