10240441
34855
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 29 | 10.063,9141 Ft |
30 + | 4.033,0272 Ft |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 55.0 mm |
H1 | 2.165 in |
OD | 355.6 mm |
OD | 14 in |
WT | 28.3 mm |
WT | 1.114 in |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 355.6 mm |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 14 in |
DIN cső műszaki adatok | DN 350 |
Szín | Sárga |
Anyag | PE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.