10240472
34862
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 119 | 17.480,8323 Ft |
120 + | 7.007,3776 Ft |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 70.0 mm |
H1 | 2.756 in |
OD | 508.0 mm |
OD | 20 in |
WT | 27.7 mm |
WT | 1.091 in |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 508.0 mm |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 20 in |
DIN cső műszaki adatok | DN 500 |
Szín | Sárga |
Anyag | PE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.