10240519
34869
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 56.100,0834 Ft |
5 - 14 | 22.493,5104 Ft |
15 - 29 | 20.763,2414 Ft |
30 + | 18.167,8516 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 90.0 mm |
H1 | 3.543 in |
OD | 812.8 mm |
OD | 32 in |
WT | 22.6 mm |
WT | 0.89 in |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 812.8 mm |
Kompatibilis névleges csőátmérő | 32 in |
DIN cső műszaki adatok | DN 800 |
Szín | Sárga |
Anyag | PE |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.