Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 120.0 mm 60.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10273517

Gyártói cikkszám:

493464

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 21.157,0922 Ft
50 + 8.086,0707 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

21.157 Ft

1 x 21.157,0922 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Rozsdamentes acél
Befejezés Szatén
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Bolt On
Süllyesztett forma/kialakítás Rectangular
Teljes anyag 304 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot