Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 96.0 mm 56.0 mm ABS Fekete

Essentra cikkszám:

10119020

Gyártói cikkszám:

074E

2152 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 459,5469 Ft
25 + 328,2478 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

2.298 Ft

5 x 459,5469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 96.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Clip On
Fogantyú anyaga ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

A 074Esz. terméket helyettesíti:

Süllyesztett fogantyú 96.0 mm 56.0 mm ABS Fekete
Essentra cikkszám: 10139387
Gyártói cikkszám: 468511

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot