Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 90.0 mm 73.0 mm PA Szürke

Essentra cikkszám:

10187975

Gyártói cikkszám:

1218967

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 89 1.812,2529 Ft
90 + 1.647,5026 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.061 Ft

5 x 1.812,2529 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 90.0 mm
Teljes magasság 73.0 mm
Teljes mélység 21.5 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Clip On
Fogantyú anyaga PA
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot