Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 92.3 mm 36.0 mm ABS Fekete

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Essentra cikkszám:

10336175

Gyártói cikkszám:

1239055

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 59 808,6043 Ft
60 + 659,3313 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

16.172 Ft

20 x 808,6043 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Patentes
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot