Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 93.0 mm 36.0 mm ABS Fekete

Essentra cikkszám:

20124120

Gyártói cikkszám:

274122

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.053,3273 Ft
50 - 199 1.466,6624 Ft
200 - 499 733,3312 Ft
500 + 488,8783 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

10.267 Ft

5 x 2.053,3273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 93.0 mm
Teljes magasság 36.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Húz
Rögzítés típusa Bepattintós
Fogantyú anyaga ABS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot