Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 187.0 mm 79.0 mm ABS Fekete

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Carrying capacity of 750N/Pair. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS.
Essentra cikkszám:

10273500

Gyártói cikkszám:

493463

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.665,0313 Ft
50 + 3.984,164 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 187.0 mm
Teljes magasság 79.0 mm
Teljes mélység 22.0 mm
Szerelőfurat hossza 171.0 mm
Szerelőfurat szélessége 73.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Clip On
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot