Menü Keresés

110.0 mm 56.0 mm ABS Fekete

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493461
Essentra cikkszám:

20547165

Gyártói cikkszám:

77420

248 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.124,2666 Ft
5 + 4.611,84 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.124 Ft

1 x 5.124,2666 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Rögzítés típusa Patentes
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

A 77420sz. terméket helyettesíti:

Süllyesztett fogantyú 110.0 mm 56.3 mm ABS Fekete
Essentra cikkszám: 10273487
Gyártói cikkszám: 493461

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot