Menü Keresés

Húzófogantyú 187.0 mm 79.0 mm ABS Fekete

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493463
Essentra cikkszám:

20512804

Gyártói cikkszám:

87420

34 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 5.699,3153 Ft
5 + 5.129,3822 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.699 Ft

1 x 5.699,3153 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 187.0 mm
Teljes magasság 79.0 mm
Teljes mélység 22.0 mm
Szerelőfurat hossza 171.0 mm
Szerelőfurat szélessége 73.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Húzófogantyú
Rögzítés típusa Clip On
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot