Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 100.0 mm 141.0 mm M4 Acél

Essentra cikkszám:

10500514

Gyártói cikkszám:

1504604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 14.608,5176 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.609 Ft

1 x 14.608,5176 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Acél
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzíthető húzófogantyú
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Rectangular
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot