Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 124.0 mm 59.0 mm M6 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10500705

Gyártói cikkszám:

1504623

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.884,1374 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.884 Ft

1 x 7.884,1374 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Behajló fogantyú
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Rectangular
Teljes hossz 124.0 mm
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot