Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 155.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10504796

Gyártói cikkszám:

1505032

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 6.777,5879 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.778 Ft

1 x 6.777,5879 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Acél
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzíthető húzófogantyú
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Rectangular
Teljes hossz 155.0 mm
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot