Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 155.0 mm Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10504864

Gyártói cikkszám:

1505039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 8.448,0395 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.448 Ft

1 x 8.448,0395 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Rozsdamentes acél
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Süllyesztett
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Négyszögletes
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot