Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 131.0 mm 58.0 mm ABS Fekete

Screw mounted recessed handle from ABS. Ergonomic design with extra deep recess. Can be mounted both horizantally or vertically. Screws are not supplied. A(z) sz. tételt helyettesíti: 493456
Essentra cikkszám:

20338428

Gyártói cikkszám:

47420

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 4.392,1529 Ft
50 + 3.952,9361 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

43.922 Ft

10 x 4.392,1529 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Süllyesztett
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Süllyesztett forma/kialakítás Rectangular
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot